El tubo de dos arcos ofrece una vida útil promedio nominal de 40 000 horas, comparado con la vida útil promedio nominal de 24 000 horas de las lámparas HPS estándar. Ideal para aplicaciones industriales, almacenes, aplicaciones sobre postes y estacionamientos.
Más de 24 000 horas de vida útil promedio nominal*
En el caso de las aplicaciones que no requieren un reencendido instantáneo, la vida útil promedio nominal es de 40 000 horas.
Extra ArcTube ofrece una luz instantánea después de las interrupciones momentáneas de energía y genera un 80 % del flujo luminoso dentro de 1 a 2 minutos.
Opera con balastos HPS y equipos auxiliares estándar.