Philips MASTER MHN-SA

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de cuarzo compactas con "double-pinch"

Ventajas

  • Permite diseñar sistemas de luminarias compactos y muy eficientes con ópticas de gran precisión para un buen control del haz y una mínima dispersión de luz

  • La gran reproducción de color crea un ambiente agradable con un alto confort visual para jugadores y espectadores

Características

  • Fuente muy compacta (arco corto) con gran eficacia lumínica y reproducción de color superior

  • El concepto "double-pinch" da como resultado una vida útil prolongada

Aplicaciones

  • Iluminación y proyección profesional de deportes

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA es_PA pdf 189.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Diversos activos - Visuals