Philips MASTER MHN-LA

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de cuarzo compactas con "double-pinch"

Ventajas

  • Permite diseñar sistemas de luminarias compactos y eficientes con ópticas de precisión para un buen control del haz y una mínima dispersión de luz

  • La buena reproducción de color crea un ambiente agradable con un alto nivel de confort visual para jugadores y espectadores

Características

  • Fuente compacta (arco largo) con gran eficacia lumínica

  • El concepto "double-pinch" da como resultado una vida útil prolongada

Aplicaciones

  • Iluminación y proyección profesional y semiprofesional de deportes

Advertencia y seguridad

  • Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA es_PA pdf 290.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Diversos activos - Visuals