Philips Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

Productos

MP1000/BU 6PK
928601179601

Información de la familia de productos

Descripción

Una solución de iluminación eficiente y protegida con calificación "O" que es apta para luminarias abiertas. Ideal para aplicaciones de interiores y exteriores.

Ventajas

  • Disponible en varias opciones de bases y potencias.

Características

  • El protector de cuarzo ofrece un nivel adicional de seguridad: tubo de arco protegido para la calificación "O" para luminarias abiertas.

  • No requiere apagado: ideal para funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana (reemplazo de las luminarias al final de la vida útil nominal o antes de que termine)

Aplicaciones

  • Ideal para fábricas, comercios minoristas y depósitos.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido es_PA pdf 378.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido
Diversos activos - Visuals