Philips Lámpara estándar de haluro metálico con encendido por pulso

Alto rendimiento, costo total de propiedad bajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de haluro metálico con encendido por pulso Philips ofrecen un sistema de haluro metálico optimizado para lograr una mayor eficiencia y mantenimiento lumínico.

Ventajas

  • Solución de iluminación flexible: disponible en varias bases y potencias.

  • Larga duración en comparación con las lámparas de haluro metálico con interruptor de encendido (para las versiones de 175 W y 250 W).

Características

  • Hasta 25 % de aumento en la conservación de flujo luminoso en comparación con las lámparas estándares de haluro metálico.

  • Una mayor eficacia (hasta 120 lpw) significa un costo total de propiedad bajo.

Aplicaciones

  • Ideal para grandes/bajas alturas en industrias y comercios, y playas de estacionamiento.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara estándar de haluro metálico con encendido por pulso es_PA pdf 196.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara estándar de haluro metálico con encendido por pulso
Diversos activos - Visuals