Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente
Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil
Costo de mantenimiento mínimo
Lámpara exterior tubular transparente
Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia lumínica, tanto al inicio como durante la larga vida útil
Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara