Philips UVB Broadband TL

UVB Broadband TL: excelentes lámparas UVB TL de uso general

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas UVB Broadband TL emiten radiación en el ancho de banda “B” del espectro UV (290 a 315 nm). Esto hace que estas lámparas sean adecuadas para diversas aplicaciones, como fototerapia, agricultura y curado

Ventajas

  • Agente fotosensibilizante

Características

  • Rango de emisión de 290 nm a 320 nm. Pico a 302 nm

Aplicaciones

  • Agricultura
  • Fototerapia
  • Curado

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • Seguridad fotobiológica: Grupo 3 de riesgo según la norma IEC 62471. ADVERTENCIA: estos productos emiten rayos UV.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UVB Broadband TL es_PA pdf 210.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-UVB Broadband TL
Diversos activos - Visuals