Centroamérica - Español

Philips Sistema TUV Dynapower

Sistema TUV Dynapower: fiabilidad extrema

Productos

TUV 230W XPT 20PK
928104005112

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema Philips Dynapower consta de un controlador electrónico DynaPower que hace funcionar una o dos lámparas TUV Amalgam 230W XPT, 260W XPT y 335W XPT. Este sistema es extremadamente fiable y robusto. El controlador permite ahorrar energía de manera inmediata en comparación con controladores similares en el mercado. Además, se puede regular la intensidad hasta un nivel de potencia del 60 % para un ahorro adicional de energía. Las lámparas TUV Amalgam XPT logran un mayor ahorro de energía, ya que se puede regular la intensidad para alcanzar la misma emisión de rayos UV que otras lámparas similares en el mercado.

Ventajas

  • Fiabilidad extrema del conductor; con una tasa de falla anual de menos del 1 %

  • Más fácil de mantener el cumplimiento de las normas, gracias a la reducción del riesgo de fallas

Características

  • Funciona con lámparas TUV Amalgam 230W XPT, 260W XPT y 335W XPT

  • Posibilidad de funcionamiento con una sola lámpara

Aplicaciones

  • Equipos municipales de tratamiento de agua potable
  • Equipos municipales de tratamiento de aguas residuales
  • Equipos de tratamiento para procesamiento de agua

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: Producto emisor de rayos ultravioleta del Grupo 3 de riesgo. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evita la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Sistema TUV Dynapower es_PA pdf 438.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Sistema TUV Dynapower
Diversos activos