Signify Group Cabinet Control
atenuación grupal, atenuación programable, control mediante calendarios fijos, reloj Astro, fotocélulas (central/individual), alarmas
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
El control de gabinete de Signify Group permite la agrupación remota, el monitoreo y el control de diversas luminarias exteriores. Los clientes pueden controlar sus instalaciones de iluminación mediante una solución de gabinete modular de actualización instalada posteriormente en el gabinete eléctrico. Permite el consumo de energía optimizado y gestiona mejor los KPIs. La solución ejecuta de forma autónoma tareas complejas según las configuraciones. El controlador puede cambiar automáticamente entre los diferentes canales de comunicación disponibles para proporcionar comunicaciones estables y confiables a las aplicaciones de Interact.
Ventajas
Solución modular basada en...
Modernizado en el gabinete eléctrico existente.
Características
Conmutación central (encendido/apagado) de todo un grupo de puntos de iluminación.
Detección de puerta de gabinete abierta.; Alarma de falla de alimentación de red.; Incluye conmutación centralizada desde un reloj astronómico de programación central, una fotocélula o una señal de activación externa.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Consulte el Portal de documentación para todos los documentos técnicos (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);
Verifique la banda LTE local aplicable antes de realizar un pedido para el controlador;