Centroamérica - Español

Sensores para exteriores Signify

El Multisensor exterior le ayudará a ahorrar energía adicional y limitar la contaminación lumínica. Además, aumentará la seguridad y el bienestar humano en su ciudad.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Outdoor Multisensor es un producto certificado Zhaga-D4i DALI Parte 351 Tipo B que contiene múltiples modalidades de detección en un solo hardware para admitir diferentes aplicaciones de ciudades inteligentes. El producto se conecta a la parte inferior de las luminarias de alumbrado público a través de la interfaz de enchufe Zhaga Book 18. El Outdoor Multisensor se puede montar en una farola con un controlador LED DALI (SR/D4i). Puede operar de forma independiente o en red local con múltiples sensores múltiples. la configuración del sensor y la configuración de la agrupación de sensores, así como las actualizaciones de firmware, se realizan a través de la aplicación Philips Outdoor Multisensor Mobile. El OMS también se puede utilizar en combinación con una farola conectada con un controlador LED DALI (SR/D4i).

Ventajas

  • Aumente la seguridad y reduzca el crimen, al tener la cantidad correcta de luz cuando hay actividad

  • Maximice el ahorro de energía y mantenga la seguridad de los usuarios de la carretera.

Características

  • Detección de movimiento con radar para aplicaciones ligeras bajo demanda.

  • Agrupación de sensores para un confort ligero.

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas
  • Residencial

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Sensores para exteriores Signify es_PA pdf 146.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Sensores para exteriores Signify
Diversos activos - Visuals