Argentina - Español

Philips CoreLine resistente al agua

Para cada proyecto donde la iluminación realmente importa, fácil de instalar y mantener

Productos

Producto Comparar
129
8.000
4000
62
25

Información de la familia de productos

Descripción

La gama de CoreLine resistente al agua cumple con la promesa de CoreLine de brindar luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. El diseño delgado y moderno mantiene la arquitectura del producto que aporta a la gama su fama y reconocimiento. La instalación es fácil y rápida gracias a su diseño eficaz. La gama de CoreLine resistente al agua proporciona una distribución lumínica de haz ancho mejorada para una iluminación sin complicaciones y efectiva. Un reemplazo directo para los luminarios tradicionales resistentes al agua, con lámparas fluorescentes de entre 18 W y 58 W, brinda ahorros de energía significativos. Los luminarios Interact Ready con comunicación inalámbrica integrada están disponibles en la gama CoreLine resistente al agua, listas para usarse con el sistema de iluminación conectado a Interact.

Ventajas

  • Ahorra energía y gastos de mantenimiento

  • Ofrece una instalación rápida y flexible, gracias a la arquitectura de producto inteligente WT120C G2

Características

  • Larga vida útil y alta eficiencia: hasta 100.000 horas con flujo al 70% mín. respecto al nivel inicial y eficiencia hasta 160lm/W

  • Gama de opciones disponibles: L600/1200/1500, hasta 12.000 lm, 4000K

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Depósitos
  • Iluminación general

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP66.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas