Philips LuxSpace Mini, empotrado

Philips LuxSpace Mini empotrado: alta eficacia, confort visual y un diseño elegante

Productos

Producto Comparar
138
1.350
4000
9,8
19

Información de la familia de productos

Descripción

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos, y eso significa no solo sus costos de funcionamiento (energía, etc.), sino también los costos de usuario, donde ven un impacto mucho mayor en el retorno. Por lo tanto, LuxSpace está diseñado para proporcionar la combinación perfecta entre eficiencia, confort visual y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación (reproducción cromática y distribución de la luz). Ofrece una amplia variedad de opciones para crear el ambiente deseado para respaldar la comodidad del usuario, sin importar la aplicación.

Ventajas

  • La mejor eficacia de su clase con hasta 150 lm/W

  • Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

Características

  • Versión mini para empotrar con diámetro de corte de 150 mm (DN560B/DN561B)

  • Cuatro opciones de ópticas: brillo intenso, facetada, mate y blanca

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hospitales y centros de salud
  • Hotelería

Descargas