Philips LuxSpace Mini, empotrado, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20

DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

D150 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, 1350 lm, 9.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100926
Código de pedido completo: 871869997055000

Descargas