Argentina - Español

Philips SmartBright Lumen & Color Select Highbay

SmartBright Lumen & Color Select Highbay: rendimiento confiable. Uso diario.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La SmartBright Lumen and Colour Selectable Highbay ofrece una flexibilidad incomparable para una gran variedad de aplicaciones. La opciones de colores (4000 K/4500 K/5000 K) y selección de lúmenes de 15 000 a 28 000 en un equipo práctico, este es el único highbay que necesitas para casi cualquier aplicación. Un sensor de movimiento opcional agrega fuertes credenciales de ahorro de energía.

Ventajas

  • Alta eficacia, máximo ahorro de energía

  • Resistencia y confiabilidad

Características

  • Alta eficiencia, hasta 140lm/W

  • Diseño robusto, carcasa fundida, IP65 e IK07

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Centros de Distribución
  • Centros Generales de Manufactura
  • Salas de exposición
  • Aplicaciones de Techos Altos

Descargas