Argentina - Español

Philips SlimPerform Batten G2

La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

Productos

BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W
BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W
919406022611
BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W
BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W
919406022631
BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W
BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W
919406022731
BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W
BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W
919406022751
BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W
BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W
919406023031
BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W
BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W
919406023051
BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W
BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W
919406023311
BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W
BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W
919406023331

Información de la familia de productos

Descripción

La iluminación juega un papel diferente en cada aplicación. Algunos requieren soluciones de última generación con alta calidad de luz y conectividad; otros solo funcionalidad sencilla. Pero ya sea para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesitas una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerformance. La luminaria LED Batten donde todos estos beneficios se unen. Poniendo la nueva tendencia de iluminación en tu empresa.

Ventajas

  • Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos

  • Rendimiento óptico superior

Características

  • Eficiencia de hasta 189 lm/W

  • Calidad y fiabilidad con una vida útil de hasta 100.000 horas

Aplicaciones

  • Hipermercados
  • Supermercados
  • Mayoristas
  • Tiendas departamentales
  • Centros veterinarios
  • Centros residenciales
  • Industrias
  • Almacenes logísticos

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe utilizarse dentro de las especificaciones e instrucciones descritas en el manual (instalación, temperatura ambiente y condiciones de almacenamiento) para que la garantía sea válida.

  • Las luminarias deben ser instaladas por un profesional especializado, de acuerdo con las normas actuales de instalación eléctrica, siguiendo las instrucciones contenidas en este manual.

Descargas