Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
31 | 1.550 | RGBW | - | 50 | |||
32 | 1.630 | RGBW | - | 50 | |||
30 | 1.520 | RGBW | - | 50 | |||
32 | 1.600 | RGBW | - | 50 | |||
26 | 1.335 | RGBW | - | 50 | |||
28 | 1.405 | RGBW | - | 50 | |||
22 | 1.140 | RGBW | - | 50 |
Información de la familia de productos
Descripción
Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.
Ventajas
Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación
Una variedad de ópticas y selecciones de color
Características
Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB+5700K,