Argentina - Español

Philips RoadForce Basic

Iluminación para el futuro: eficiente, flexible y confiable.

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

La nueva línea RoadForce Basic se suma para ampliar el completo portafolio de la familia RoadForce y brindar más opciones de iluminación para las diferentes necesidades de las ciudades y municipios. La nueva línea de luminarias Philips RoadForce Basic trae una innovadora propuesta sustentable de tecnología LED para la iluminación vial, con una eficiencia superior, arriba de 150lm/W; para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones en municipios, ciudades y el entorno urbano, (barrios residenciales, calles peatonales, bulevares, avenidas, estacionamientos, parques y plazas, etc). Roadforce Basic brinda altos niveles de confiabilidad y con muy bajo mantenimiento. Su diseño simple, housing íntegramente inyectado en aluminio esmaltado y su gran flexibilidad que posibilita regular el ángulo de montaje, hacen de Roadforce Basic la mejor solución para iluminar las ciudades de manera eficiente y sustentable.

Ventajas

  • • Una alta eficiencia que permite ahorros de más del 50% de energía versus tecnologías convencionales.

  • • Lista para el futuro: planifique el futuro de su ciudad inteligente. Roadforce Basic puede integrarse a un Sistema de Telegestión.

Características

  • • Alta eficiencia lumínica, con hasta 158 lm/w

  • • Housing íntegramente inyectado en aluminio con alta resistencia a la corrosión

Aplicaciones

  • • Avenidas, calles.
  • • Calles peatonales, parques, barrios residenciales
  • • Estacionamientos, áreas industriales

Advertencia y seguridad

  • • Instale siguiendo las recomendaciones del manual de instalación, normas y regulaciones de su país.

Descargas