Argentina - Español

Philips RoadFlair Gen2

La más completa solución de alumbrado vial LED

Productos

Producto Comparar
140
28.500
4000
-
200

Información de la familia de productos

Descripción

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de diseño totalmente nuevo, destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos, incluid una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad, un diseño estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga duración, elementos ópticos profesionales para el cumplimiento de diversas aplicaciones, regulación de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las operaciones municipales y ofrecer características preparadas para el futuro. El precio competitivo de RoadFlair Gen2 ayudaría a acelerar la transformación de los LED de alumbrado vial, para crear una sociedad más sostenible y una ciudad más inteligente.

Ventajas

  • Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo.

  • Calidad y confiabilidad sólidas.

Características

  • Cuatro tipos de carcasa que cubren hasta 43,000 lm

  • Típica 140 lm/W

Aplicaciones

  • Cruce peatonal
  • Autopistas
  • Caminos residenciales
  • Cruces

Descargas