PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips BRP121, 4050 lm, 30 W, 730 blanco cálido, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Descripción del producto

Philips BRP121, 4050 lm, 30 W, 730 blanco cálido, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Código de pedido: 911401866487
Código de pedido completo: 872110330383700

Descargas