Philips LED, T8, 16 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL
Descripción del producto
LED, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 131 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cristal, RG0
Especificaciones
- Tapa-base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 200.000
- Lighting Technology LED
- Período de garantía 5 años