PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips LED, T8, 8 W, 4000 K, 1050 lm, 50000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL

Descripción del producto

LED, T8, 600 mm, 8 W, 4000 K, 1050 lm, 50000 hora(s), 131 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cristal, RG0

Código de pedido: 929002089542
Código de pedido completo: 871951446107900

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas