Argentina - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 131 lm/W, EEL E, G5, Cristal, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929001390802
Código de pedido completo: 871869674325600

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    60.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Familia

Producto