Philips CorePro, LED, ED90, Solo red eléctrica, 26 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Descripción del producto
CorePro, LED, ED90, Solo red eléctrica, 26 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base E27
- Vida útil nominal 25.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 15.000
- Lighting Technology LED
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 5 años