Argentina - Español

Philips LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, RG1

Código de pedido: 929003759412
Código de pedido completo: 872016930315700

Especificaciones

  • Tapa-base
    E40
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Familia

Producto