Argentina - Español

Philips Controladores Xitanium LED Xtreme: FP (completamente programables)

Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestros controladores LED Xtreme completamente programables Xitanium están diseñados para ofrecer el mayor rendimiento, confiabilidad y posibilidades de configuración. La cartera ofrece protocolos de atenuación independientes y remotos para reducir aún más el uso de energía con las últimas tecnologías LED. La probada tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección para una vida útil muy larga. Estos controladores son la opción preferida para aplicaciones exigentes como las exteriores y la industria. La configuración de estos controladores se puede realizar a través de DALI universal o con SimpleSet, que es la última tecnología para modificar y leer configuraciones de forma fiable, rápida y sencilla.

Ventajas

  • Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento

  • Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados

Características

  • Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)

  • Múltiples interfaces de control: DALI, AmpDim, LineSwitch de 1 paso y 3 pasos

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industrias

Descargas