Argentina - Español

Philips LED Transformer IP67 220-240V

LED Transformer IP67 220-240V

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los transformadores LED de voltaje constante completamente electrónicos de Philips están diseñados para operar soluciones LED de 24VDC utilizadas en aplicaciones generales como iluminación de pantallas refrigeradas, iluminación de pantallas minoristas e iluminación de acento lineal. Están diseñados específicamente para garantizar el más alto rendimiento con la máxima robustez combinada con una larga vida útil. Además, la gama IP67 está diseñada para aplicaciones de entornos exteriores, como señalización e iluminación de proyección.

Ventajas

  • Voltajes de funcionamiento SELV que garantizan la seguridad aun si se dañan los cables o los paneles LED

  • Alta eficiencia que permite ahorros energéticos

Características

  • Uso independiente para aplicaciones de aislamiento de clase I

  • Aprobaciones y certificaciones mundiales

Aplicaciones

  • Iluminación de áreas y por proyección
  • Iluminación de la industria
  • Iluminación de señalización

Descargas