Philips EcoSet basic controls

Sistema de control básico EcoSet: ahorre energía de una manera simple, confiable y asequible

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lleve las capacidades de ahorro de energía de sus soluciones de iluminación a un nuevo nivel con el sistema de control básico EcoSet de Philips. Esta solución de sensor se diseñó para brindar ahorros de energía simples, confiables y asequibles al mismo tiempo que mejora aún más su sostenibilidad energética. Desde oficinas y estacionamientos hasta aplicaciones industriales, el sistema de control básico EcoSet de Philips viene en diferentes versiones para satisfacer sus necesidades exactas, desde el sistema de enchufar y usar hasta el sistema con cable o sin cable. Funciona gracias a la mejora de sus luminarias convencionales o LED con todas las características de una solución controlada básica. Por lo tanto, puede beneficiarse del ahorro de energía en función de factores como la detección de movimiento, el aprovechamiento de la luz natural o el control de iluminación grupal. Los sensores de control básicos EcoSet de Philips también son fáciles de instalar, poner en marcha y mantener. De este modo, tendrá el control absoluto de los ahorros de energía confiables y asequibles de sus soluciones de iluminación existentes.

Ventajas

  • Arquitectura de sistema simple para una amplia gama de opciones: alámbricas o inalámbricas, con sensores integrados o externos

  • Diseñado para ahorrar energía

Características

  • Detección de movimiento y luz natural

  • Función de atenuación automática y control de agrupación

Aplicaciones

  • Todas las aplicaciones para interior

Descargas