Signify Sensores y controladores integrados en luminarias Signify Interact

Iluminación fácil, eficaz e inteligente para todos.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
EASYAIR SNH210 IA

EASYAIR SNH210 IA

929002859806

Información de la familia de productos

Descripción

Aprovecha la comodidad y sencillez de los sensores inalámbricos integrados en las luminarias Interact Ready. Disfruta de un control automático basado en la detección de ocupación y la variación de la luz diurna, todo ello sin necesidad de instalar controladores o sensores en el campo. Además, con la fácil zonificación y rezonificación a través de la app Interact, puedes personalizar tu sistema de iluminación sin preocuparte por las limitaciones del cableado. Di adiós a las instalaciones lentas y hola al ahorro energético sin complicaciones. Haz una elección inteligente y elige los sensores inalámbricos integrados en las luminarias Interact Ready para disfrutar de una experiencia de iluminación realmente optimizada.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Oficinas
    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería

    Descargas