PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Controladores multifunción Dynalite

Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas

Productos

Producto Comparar
DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDMC802

DDMC802

913703243509
DGTM104

DGTM104

913703260609
DGTM202

DGTM202

913703260709
DGLM105 V2

DGLM105 V2

913703260809
DGLM202

DGLM202

913703260909
DGLM402

DGLM402

913703261009
DGRM204 V2

DGRM204 V2

913703261109

Información de la familia de productos

Descripción

En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama Dynalite de controladores multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar capacidad de circuitos que no son necesarios.

Ventajas

  • Los controladores respaldan la inteligencia distribuida, i.e. cada dispositivo tiene una CPU con preajustes y puede funcionar como una unidad de control independiente

  • Algunos dispositivos tienen una funcionalidad predeterminada con capacidad de reconfiguración

Aplicaciones

  • Ventas y hotelería, oficinas e industria
  • Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines
  • Residencial

Descargas