Iluminación conectada para una industria inteligente

Ceramica Fanelli, planta industrial, La Plata, Argentina

 

Con el acompañamiento de Signify, implementó un proyecto de iluminación automatizada y dimerizable, capaz de considerar el aporte de luz natural existente y capitalizarlo para reducir el consumo de energía.

"Dado los resultados que hemos obtenido con el Sistema Interact Pro Escalable de Signify, en Cerámica Fanelli estamos proyectando ampliar el sistema de iluminación hacia otra línea de producción.”

 

Alejandro Mander, Jefe de Área Eléctrica y Electrónica, Cerámica Fanelli

Desafío del cliente

El reto de este proyecto fue preservar la esencia única de Burbujas, un espacio que conecta profundamente con las emociones de los visitantes, mientras se incorporan innovaciones para elevar la experiencia. Se buscó equilibrar el carácter icónico de la exhibición con elementos tecnológicos impactantes.

Solución

Cerámica Fanelli implementó la mejor solución de iluminación inteligente que, además de proporcionar luz de alta calidad, aporta ventajas adicionales. Los datos obtenidos a través de los sensores se pueden utilizar para diseñar planes de iluminación en la línea de producción, optimizar el uso de la energía y generar alertas ante la avería de alguna luminaria.

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?

Related Case Studies

  • Edificio Confluencia, Argentina

    Edificio Confluencia, Argentina

    El Edificio Confluencia se convirtió en un ícono de Neuquén gracias a la iluminación Philips UNI, que realza su fachada y renueva el paisaje urbano.

  • Puente Mate de Luna, Argentina

    Puente Mate de Luna, Argentina

    La Municipalidad de San Miguel de Tucumán buscó una solución de iluminación que permitiera resaltar su diseño y aplicar colores alusivos a fechas festivas.

  • Estadio Monumental de Colo-Colo

    Estadio Monumental de Colo-Colo

    Philips ArenaVision LED Gen3 cumple exigencias HD, garantiza iluminación uniforme y bajo costo operativo, y permite sincronizar efectos de luz y sonido.