Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 910 | 4000 | 80-89 | 6,5 | |||
130 | 1.690 | 3000 | 80-89 | 13 | |||
140 | 1.820 | 4000 | 80-89 | 13 | |||
130 | 2.600 | 3000 | 80-89 | 20 | |||
140 | 2.800 | 4000 | 80-89 | 20 | |||
130 | 4.160 | 3000 | 80-89 | 32 | |||
140 | 4.480 | 4000 | 80-89 | 32 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Εγκαταστήστε το παντού, χωρίς πια λογαριασμό ενέργειας. Αυτή η σειρά προβολέων Ledinaire τροφοδοτείται από ένα ηλιακό πάνελ και μια ενσωματωμένη μπαταρία. Ένα τηλεχειριστήριο σάς παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φωτός και επιλογής της διάρκειας φωτισμού καθώς και ρύθμισης της έντασης. Η σειρά έρχεται με τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.
Πλεονεκτήματα
Δεν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος πια, το ρεύμα προέρχεται από τον ήλιο
Περισσότερη ελευθερία εγκατάστασης, δεν χρειάζεται σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
Χαρακτηριστικά
Προβολέας που τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ και ενσωματωμένη μπαταρία
Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα από απόσταση και την επιλογή από πολλές προκαθορισμένες λειτουργίες
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ο προβολέας δεν θα λειτουργεί και η μπαταρία δεν θα φορτίζει κάτω από 0°C για να προστατεύεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Βέλτιστη φόρτιση μπαταρίας κάτω από έντονη έκθεση στον ήλιο