Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, 20 W, 2600 lm, 3000 K, CRI80, Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), Συμμετρικό, IP65

BVP085 LED26/830

Περιγραφή προϊόντος

Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, Αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), Προφίλ ρύθμισης ηλιακής έντασης, έκδοση 1, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 1.5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1.5 kV σε κοινή λειτουργία, 2×0,75 mm², Αδιάβροχο εξωτερικό κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 75201699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016975201699