Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, 20 W, 2800 lm, 4000 K, CRI80, Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), Συμμετρικό, IP65
BVP085 LED28/840
Περιγραφή προϊόντος
Ηλιακοί προβολείς Ledinaire, Αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), Προφίλ ρύθμισης ηλιακής έντασης, έκδοση 1, 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 1.5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1.5 kV σε κοινή λειτουργία, 2×0,75 mm², Αδιάβροχο εξωτερικό κουμπωτό βύσμα 3 πόλων