Ledinaire Wall-mounted WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44
WL060V LED17S/840 PSU II WH
Περιγραφή προϊόντος
D345 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Ακρυλικό, IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων