TrueLine, surface mounted, 14 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU
Περιγραφή προϊόντος
1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1900 lm, 14 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων