Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3080 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Aluminium, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 3080 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514181526
Vollständiger Bestellcode: 871951418152600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P x81 8.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P txt 5.6 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868095 de_DE pdf 131.9 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868095_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868095_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 964.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P LDT