Deutschland - Deutsch

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 11 W, 1110 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Regelbares Netzteil, 1110 lm, 11 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514059054
Vollständiger Bestellcode: 871951405905400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED15 [LED module 1500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P x81 7.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P txt 5.1 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866472 de_DE pdf 301.4 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866472_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866472_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 267.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.1 MB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 19.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P IES
Dialux
ULD File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P LDT