Deutschland - Deutsch

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8718291906148
Vollständiger Bestellcode: 871829190614800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6 x81 8.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6 txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991015 de_DE pdf 237.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991015_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991015_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing SAT 14.3 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 15.5 kB
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DXF 209.3 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 234.0 kB
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DWG 146.9 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.1 MB