Deutschland - Deutsch

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 6 Stunden, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910500991010
Vollständiger Bestellcode: 871829190609400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 x81 8.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 6.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991010 de_DE pdf 67.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991010_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 964.0 kB