Deutschland - Deutsch

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung engstrahlend, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 6 Stunden, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung engstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910500991009
Vollständiger Bestellcode: 871829190608700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P x81 8.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 6.1 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991009 de_DE pdf 67.0 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991009_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 964.0 kB
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB
CAD-Zeichnungen
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB