Deutschland - Deutsch

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66

BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Schwarz, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699881023
Vollständiger Bestellcode: 871869988102300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA x81 8.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA txt 6.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024425 de_DE pdf 151.2 kB

Montage

Montageanleitung
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024425_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024425_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA IES
Dialux
ULD File - BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA LDT