Deutschland - Deutsch

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschlussblock

Bestellnummer: 8718699878658
Vollständiger Bestellcode: 871869987865800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR x81 8.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024408 de_DE pdf 142.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024408_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT