Deutschland - Deutsch

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 12.8 W, 1579.5 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Geregeltes Netzteil mit konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 1579.5 lm, 12.8 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8719514201880
Vollständiger Bestellcode: 871951420188000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S x81 8.9 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S txt 6.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024680 de_DE pdf 313.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024680_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024680_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ULD 51.5 kB
Relux
ROLF File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ROLF 45.7 kB
LDT
LDT File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S LDT 44.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB