Deutschland - Deutsch

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 910505017425
Vollständiger Bestellcode: 871869693920800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
EB [Elektronisch]
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 x81 8.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 6.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505017425 de_DE pdf 267.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505017425_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505017425_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB