Deutschland - Deutsch

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisch, Schutzklasse I, IP66

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Regelbares Netzteil, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 912300024687
Vollständiger Bestellcode: 871951420195800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 x81 8.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 txt 5.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024687 de_DE pdf 95.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 LDT