Deutschland - Deutsch

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Geregeltes Netzteil mit konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8719514201927
Vollständiger Bestellcode: 871951420192700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO x81 8.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 6.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024684 de_DE pdf 111.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024684_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB