Deutschland - Deutsch

Signify TubePoint Gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Produktbeschreibung

Tunnel light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, Montagehalterung Schnellspanner, mittel, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus

Bestellnummer: 912300024108
Vollständiger Bestellcode: 871869948290900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ x81 8.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024108 de_DE pdf 87.2 kB

Bilder

Product-Photographs-912300024108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB