Deutschland - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorgestütztes Ein-/Ausschalten, Symmetrisch, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), Fotozelle enthalten, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736177
Vollständiger Bestellcode: 872016973617799

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401893386 de_DE pdf 543.8 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401893386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401893386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB
Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB