Deutschland - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorgestütztes Ein-/Ausschalten, Symmetrisch, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), Fotozelle enthalten, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 911401891386
Vollständiger Bestellcode: 872016973615399

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nein
  • Portfolio
    Good
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401891386 de_DE pdf 543.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401891386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401891386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB