Deutschland - Deutsch

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Regelbares Netzteil, 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169811980
Vollständiger Bestellcode: 872016981198000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED1650 [LED module 165000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 x81 11.0 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 txt 8.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060751 de_DE pdf 361.0 kB

Montage

Montageanleitung
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060751_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060751_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 LDT